SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Multiple sealing insert with longitudinal cut for assembled data cables, IP 68 sealing.
Преимущества
- Special design with a round pilot hole and longitudinal cut for an easy insertion of one or more assembled data cables.
- Protection class IP 68 can be achieved if the holes are optimally covered.
- High functional safety thanks to optimal strain relief.
Области применения
- For use with metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK cable glands.
- To be used instead of the standard sealing insert in the SKINTOP® cable gland.
- UV and oil resistant material.
Конструкция
- Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I
- Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
По запросу
- Специальные формы
Поставляемые цвета
- Черный, RAL 9005
Материал
- NBR
Класс защиты
- IP 54
- IP 66 и IP 68 — 5 атм., 30 мин (только для шлицованных вставок DIX при соблюдении указанного диапазона зажимов)
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.