SKINTOP® SD-M
SKINTOP® SD-M, несколько уплотнительных вставок, не допускающих проникновения пыли и грязи в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения
Преимущества
- Препятствует попаданию пыли и грязи внутрь корпуса
Области применения
- Пылезащитная крышка помещается под накидную гайку кабельного ввода.
- Подготовка к монтажу
- Защита неиспользуемых соединений
Примечание
- Простое использование, без демонтажа - кабель протолкнуть
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- Вспененный полиэтилен
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.