SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, метрические уплотнительные вставки для нескольких кабелей, для недопущения попадания воды и пыли в неиспользуемые высверленные отверстия
Преимущества
- Предотвращают попадание воды и загрязнений в незанятые отверстия уплотнительных вставок SKINTOP® DIX-М
Области применения
- For inserting into unoccupied holes of the SKINTOP® DIX-M multiple sealing inserts, to ensure protection class
Примечание
- При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Поставляемые цвета
- Natural
-
Материал
- Полиамид
-
Класс защиты
- IP 54
-
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.