SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, multiple sealing insert for optimal sealing when using pre-assembled cables
New versions of the slotted sealing inserts cover pre-assembled cables with an outside diameter of 3-10 mm
Преимущества
- Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
- Easy insertion of pre-assembled cables (with fieldbus or RJ-45 connector) by slotted sealing
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- For use in SKINTOP® cable glands
- Can be used instead of the inner sealing insert
- Распределительные электрошкафы
- Пульты управления
- Техника автоматизации
Конструкция
- Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I
- Уплотнительная вставка с отверстием и прорезью для простого ввода конфекционированных Fieldbus кабелей
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
По запросу
- Специальные формы
-
Поставляемые цвета
- Черный, RAL 9005
-
Материал
- NBR
-
Класс защиты
- IP 54
- IP 66 and IP 68 - 5 bar, 30 min (only applies to slotted DIX inserts if the specified clamping range is observed)
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.