SKINTOP® DV-M
SKINTOP® DV-M, уплотнительные вставки для нескольких кабелей, не допускающих проникновения влаги в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения
Преимущества
- Препятствует попаданию влаги внутрь корпуса
Области применения
- These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands
- Подготовка к монтажу
- Защита неиспользуемых соединений
Примечание
- При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- CR (хлоропреновая резина)
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.