SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, антистатический латунный кабельный сальник, контакт экрана 360°, антистатический и ударостойкий при низких температурах, для химической промышленности

NEW: Now also available in size M16x1.5

Нефтяная и газовая промышленностьВысокая стойкость к воздействию химических веществМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийНадёжностьРазличные разрешение на эксплуатацию

CEEXDNVIECEx

Артикул Обозначение/РазмерНаружный -Ø от - до, ммMин. Ø по оплётке, ммSW и размер ключа, ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110022
M 16 x 1,54.5 - 10220710
52110029
M 20 x 1,57.0 - 13.0324810
52110023
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
52110024
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
52110025
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
52110026
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
52110027
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
52110028
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,56.9 - 8.9522610

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Монтаж проще и быстрее в сравнении с другими подобными системами
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.

Области применения

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»
  • For use on devices, machines and systems with protection type "protection by housing" ("t").
  • Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»
  • Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Исполнение SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX с ЭМС-заземляющей гильзой, для герметизации кабелей маленьких сечений
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX не сертифицирован по IECex

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Материал

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    корпус: латунь, покрытая никелем
    вставка: спец. полиамид
    ЭМС щётки: латунь
    уплотнение: спец. эластомер
    О-кольцо: спец. эластомер
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    корпус: латунь, покрытая никелем
    гильза для заземл.: латунь
    уплотнительный конус: спец. эластомер
    О-кольцо: спец. эластомер

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    от -30 до +90 °C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.