SKINTOP® SOLAR plus
SKINTOP® SOLAR plus, кабельный сальник для применения в солнечной энергетике
- Кабельный ввод для фотогальванических систем в соответствии с EN 62444, EN 50548 и UL 1703
- Расширенный температурный диапазон
Преимущества
- Стойкие к УФ-лучам и озону
- По UL 746 C — UL F1 использование вне помещения
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Долговечная защита от вибрации
- Повышенная огнестойкость по UL 94 V0 / 94-5VA
Области применения
- Фотогальванические системы
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Корпус: поликарбонат;
Уплотнение: силикон;
О-кольцо: силикон
Испытания
- Испытание на удар при низких температурах по UL 1703 / UL 746 C
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.