SKINTOP® HYGIENIC SC NPT
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта
Теперь с сертификатом NSF/ANSI 169: "for use in food zone non contact"
Преимущества
- Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
- С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
- Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
- Ровная поверхность и отутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов
Области применения
- Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
- Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
- Для применения в зоне пищевой продукции
- Фармацевтическая промышленность
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям - ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции - FDA 21 CFR 177.2600
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке - DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов
Конструкция
- Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
- Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
- Сборка изделия в виде единого компонента обеспечивает простой наружный монтаж
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.