SKINTOP® INOX NPT
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, устойчивый к коррозии кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, компактная конструкция, устойчивость к воздействию морской воды
- Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция
- Для применения в зоне воздействия брызг на пищевом производстве
Преимущества
- Стойкий к коррозии
- Стойкие к воздействию морской воды
- Гладкие поверхности – без кромок
- Компактная конструкция
- Широкий изменяемый диапазон крепления
Области применения
- Для морских и наземных буровых платформ
- Разливочные установки для бутылок и пивоварни
- Пищевая промышленность
Norm references / Approvals
- ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции - DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов
Конструкция
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Корпус: нержавеющая сталь — V4A
(1.4404 / 316L)
Вставка: полиамид
Уплотнение: силикон
Уплотнительное кольцо: силикон - Без галогенов
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.