Защита от натяжения: необходимость для любого кабеля

Кабельные вводы с седельным зажимом и кабельные сальники

Что значит защита от натяжения?

Защита от натяжения важна для кабелей и шлангов, которые затянуты в процессе эксплуатации. На самом деле все знают, что делать этого не следует, так как кабели не предназначены для того, чтобы за них держаться и тем самым растягивать. Однако это не единственная причина, по которой кабели подвергаются механическим нагрузкам и должны быть защищены от натяжения. Многие кабели подвергаются изгибанию или постоянно перемещаются вперед и назад. В таких случаях провод натягивается по внешнему радиусу и вытягивается из отверстия корпуса, разъема или кабельного ввода, а по внутреннему радиусу вставляется и проталкивается внутрь. Если радиус изгиба очень мал, кабель может даже перекручиваться. Если кабель оснащен штекером, это может привести к отрыву жил от контактов в долгосрочной перспективе.

Кабельный канал с компенсацией натяжения предотвращает это. Он фиксирует провод в кабельном вводе или соединителе и гарантирует, что силы растяжения и изгиба, возникающие снаружи, не передаются на другую сторону, а поглощаются конструкцией, на которой установлен компенсатор натяжения. В идеале силы на контактах разъема или кабеля внутри распределительного шкафа должны быть равны нулю. Как бы кабель ни двигался снаружи, внутри он остается неподвижным. Это защищает контакты и чувствительную электронику. Однако защита от натяжения начинается еще до этого. Спираль для защиты от изгиба – хорошее решение для кабелей, которые постоянно изгибаются. Это позволяет избежать слишком малых радиусов изгиба, что в свою очередь предотвращает разрыв жил и расползание экранирующей оплетки.

 

Что предлагает LAPP для защиты кабеля от натяжения?

LAPP предлагает широкий спектр решений для защиты от натяжения. Включая самое простое – кабельные стяжки. Они закрепляют кабели или пучки кабелей в слотах и обеспечивают базовую защиту от вытягивания проводов, которые не должны перемещаться, например, в распределительном шкафу. Если кабели необходимо перемещать, требуются более сложные решения. Одним из них является SKINTOP® GRIP – латунный кабельный ввод, доступный в типовых размерах вплоть до M32x1,5. Он оснащен двойным зажимом, который обеспечивает в десять раз большую защиту от натяжения, чем стандартный. Этот кабельный ввод в первую очередь предназначен для использования в движущихся частях машин и систем, таких как педальные переключатели и кнопочные блоки управления.

Настоящей инновацией является SKINTOP® MULTI – практичная система ввода нескольких кабелей для распределительного шкафа и техники автоматизации. В компактном многокабельном вводе можно просто пропустить до 30 несмонтированных круглых кабелей разного диаметра и кабелей AS-I через эластичную гелевую мембрану. Гель прочно прилегает к изоляции кабеля в широком диапазоне зажимов и герметично закрывает отверстие, а также выступает в качестве оптимального средства защиты от натяжения для всего кабельного пучка.

LAPP также предлагает широкий ассортимент решений для защиты от натяжения кабелей, таких как кабельный ввод SILVYN® для защитных рукавов. Существует также множество типов кабельных вводов в гигиеничном исполнении для пищевой промышленности. Защита от натяжения также является важным вопросом в кабельных цепях. Ассортимент ÖLFLEX® CONNECT CHAIN включает в себя готовые к подключению кабельные цепи, в которых оснащенные разъемами кабели обладают оптимальной защитой от натяжения. Самостоятельное проектирование таких цепей упрощается благодаря конфигуратору ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, где цепь можно спроектировать всего за несколько кликов мыши.

 

Где нужны решения с защитой от натяжения?

Везде. Или почти везде. Там, где кабели подвергаются механическим нагрузкам, будь то натяжение, изгиб или частые перемещения, необходима защита от натяжения. Но нет единого решения, которое подойдет абсолютно для любого случая. Это всегда зависит от предполагаемого использования. Если у вас нет большого опыта в этой области или есть нестандартные условия эксплуатации, у LAPP есть решение, и мы будем рады помочь и проконсультировать вас. Просто свяжитесь с нами.