SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, система для прокладки неукомплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима
Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией
Преимущества
- Широкий выбор различных обжимных инструментов 4 мм и система ввода AS-I BUS с использованием технологии эластичного геля и инновационной мембранной технологии
- Несложный монтаж кабелей при высокой плотности пакетов
- Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
- Уменьшение числа ошибок за счет четкого обозначения монтируемых кабелей с использованием четко видимого маркера в точках монтажа
- Незанятые позиции остаются герметично закрытыми
Области применения
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Для монтажа неконфекционированныхкабелей и меда шлангов
- Изготовление приборов и распределительных шкафов
- Техника автоматизации
Характеристики
- Кабели можно прокладывать сразу, предварительное нарезание отверстий не требуется
- Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)
- Не содержат галогенов и силикона
- Устойчивость к УФ-излучению, озону и маслам
- Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)
- UL File No. E349737
Конструкция
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)
Комплектация
- SKINTOP® MULTI, включая монтажные приспособления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
- Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
Сертификаты соответствия
- UL File No. E349737
- Огнестойкость согласно UL94 V-2
Hazard Level HL 2 согласно EN 45545-2
Примечание
- Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу
Материал
- Рамка: Поликарбонат
Уплотнение: Гель
Класс защиты
- IP 68
Tемпературный диапазон
- от -30 до +110 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.