HITRONIC® GOF DUPLEX PNB
PROFINET тип B подходит для внутренней прокладки кабелей Breakout для непосредственного монтажа штекеров
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB кабели совместимы с Profinet, тип B
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Классификация по CPR (Dca, s2, d2, a1)
- Обозначение: J-V(ZN)HH
Преимущества
- С неметаллической арамидной пряжей для снятия натяжения
- Отсутствие генерации электромагнитных помех благодаря использованию неметаллических материалов внутри кабеля.
- Позволяет производить сборку на месте в качестве кабеля Breakout
- Простая эксплуатация благодаря гибкой и компактной конструкции
- К поставке доступны различные категории GOF-кабеля (OM1 – OM3, OS2)
Области применения
- Для подвижного применения в сети PROFINET (тип B)
- Для использования в распределительных шкафах
- Для неподвижной и защищенной прокладки в монтажных каналах, кабельных лотках, в зонах стояков, пустотелых потолках и полах, а также на короткие расстояния
- Для применения в сухих помещениях
Характеристики
- Внешняя и внутренняя оболочка обоих одиночных кабелей из безгалогенного материала LSZH
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Для структурированной прокладки кабелей в зданиях во вторичной и третичной зонах, согласно EN 50173 и ISO/IEC 11801
- Кабель, не распространяющий горение, согласно IEC 60332-1
- Без галогенов в соответствии с требованиями IEC 60754-1/2
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Допустимый радиус изгиба
- Без растягивающей нагрузки: 15 x наружных диаметров
- При растягивающей нагрузке: 20 x наружных диаметров
Допустимые растягивающие нагрузки
- Стационарный монтаж: 600 Н
- Кратковременно: 1000 Н
Tемпературный диапазон
- Рабочая температура: от -20 до + 70 °C
- При монтаже: от -5 до +50 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.