HITRONIC® GOF DUPLEX PNC
PROFINET тип C подходит для внутренней прокладки кабелей Breakout для непосредственного монтажа штекеров
HITRONIC® GOF DUPLEX PNC кабели совместимы с Profinet, тип C
Обозначение: J-V(ZN)HH
Преимущества
- Безгалогенная изоляция жилы и оболочка из компаунда для соответствия особым требованиям противопожарной защиты.
- Износостойкий, стойкий к истиранию и надрезам благодаря наружной оболочке из полиуретана
- С неметаллической арамидной пряжей для снятия натяжения
- Отсутствие генерации электромагнитных помех благодаря использованию неметаллических материалов внутри кабеля.
- К поставке доступны различные категории GOF-кабеля (OM1 – OM3, OS2)
Области применения
- Для сверхгибкого применения в движущихся частях оборудования и в буксируемых кабельных цепях в сети PROFINET (тип C)
- Для неподвижной и защищенной прокладки в монтажных каналах, кабельных лотках, в зонах стояков, пустотелых потолках и полах, а также на короткие расстояния
- Для применения в сухих помещениях
- Внешняя оболочка из полиуретана выдерживает высокие механические нагрузки
- Внешняя оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию смазочных материалов на основе минеральных масел, с высокой стойкостью к химическим веществам
Характеристики
- Конструкция кабеля допускает вращения с углом кручения до ± 180°/м
- Износостойкий кабель успешно прошел испытания в 1,5 млн циклов изгиба в буксируемой кабельной цепи и в 1,5 млн циклов на переменный поперечный изгиб
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Без галогенов в соотстветствии с IEC 60754-1
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Допустимый радиус изгиба
- Без растягивающей нагрузки: 15 x наружных диаметров
- При растягивающей нагрузке: 20 x наружных диаметров
Допустимые растягивающие нагрузки
- Неподвижное применение: 1500 Н
- Кратковременно: 4000 Н
Tемпературный диапазон
- Рабочая: -40°C до +70°C
- При прокладке: от -40 °C до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.