PCF штекер HFBR4521

Штекер для кабеля PCF, тип HFBR4521

Соединитель PCF для семейства HFBR (HFBR4521)

Время на монтажНезначительный вес

Артикул ОбозначениеЦвет
Штекер HFBR4521 для 2.2 мм кабелей - обжимная версия
29140799
PCF штекер HFBR4521 BK Simplex 2,2 /4 шт.чёрный
29140798
PCF штекер HFBR4521 BK Simplex 2,2 /50 шт.чёрный
29141798
PCF штекер HFBR4521 зажимное соединение 3.0 /50PC-

Преимущества

  • Совместим с серией штекерови компонентов универсального соединения

Области применения

  • Автоматизация производства
  • Медицинское оборудование
  • Телекоммуникационные системы

Характеристики

  • Штекер HFBR4521 под диаметр кабеля PCF 2,2 мм, обжимное исполнение
  • Штекер HFBR4521 для PCF-кабеля диаметром 3,0 мм; для обжима
  • Зажимный штекер HFBR4521, совместимый с комплектом для сборки штекера PCF HFBR4521

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.