PCF штекер SC-RJ
Принадлежности для кабеля PCF, штекер типа SC-RJ для зажима и скола, PROFINET
Соединитель SC-RJ для сборки с обжимом и сколом, пригоден для применения с кабелями типа PCF, версия соединителя для PROFINET
Штекеры для PROFINET кабелей передачи данных
Преимущества
- Простое применение
- Для конфекционирования на местах
- Для многократного конфекционирования
Характеристики
- Набор соединителя включает в себя два SC разъёма, SC-RJ корпус, два защитных колпачка, пыльники
- Штекер для конфекционирования обжимом или скалыванием (Clamp & Cleave)
- Для кабелей разного диаметра (2,2 мм и 3,0 мм)
- Защита от изгибов:
50 % черный и 50 % красный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода
Сертификаты соответствия
- SC-RJ соответствует IEC 61754-24
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.