Инструменты и аксессуары для полировки POF
Полировальные диски для штекеров различных форм; полировальные блоки, аксессуары
Аксессуары POF для монтажа штекеров; полировальные диски для различных штекеров; полировальные блоки; полимерный оптический кабель (P980/1000)
Преимущества
- Простое использование
- Подходят для набора конфекционирования штекерами для волокна POF
Характеристики
- Аксессуары для конфекционирования кабелей с волокном POF
- Полировальный диск для штекеров POF различных типов
- Другие типы по запросу
- Полировочная бумага с различным размером зернистости для обработки торца волокон.
- Процесс полировки:
POF - полир. листы 1000 (синие)
полир. листы 5 мкм (корич.)
полир. листы 1 мкм (зеленые)
PCF - полир. листы 5 мкм (корич.)
полир. листы 1 мкм (зеленые)
полир. листы 0,3 мкм (белые)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 5.0 Class-Description: инструмент для разделки оптических кабелей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001126
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для резки стекловолокна
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.