Набор для конфекционирования POF
Набор для оконцевания штекеров типа POF для зажима: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ
Сборочный комплект POF содержит все необходимые инструменты для сборки соединителей обжимного типа: FSMA; ST(BFOC), SC/SC-RJ
Преимущества
- Простое использование
- В набор входят все инструменты, необходимые для сборки штекера
- Для конфекционирования на местах
Характеристики
- Наборы подходят для POF разъёмов типа FSMA и ST (BFOC), а так же SC/SC-RJ
- Содержимое: обжимной инструмент, клещи для зачистки изоляции, полировочный диск FSMA / ST(BFOC) / SC или SC-RJ, полировальный лист, резак
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002609
- Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для световодной техники
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.