ETB маркировочные таблички
ETB Таблички с полем для маркировки и хомутами для связывания нескольких кабелей в пучки
Преимущества
- Для маркировки и связывания кабелей в пучки
- Держатель этикеток можно легко открыть и закрыть для замены этикетки
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
Области применения
- Для маркировки кабелей, труб или в качестве бирки для чемодана или другого этикетирования
Характеристики
- The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder
Комплектация
- 61742810: с маркировочными вкладышами (2 листа по 56 этикеток)
Состав изделия
- Размеры кабельной стяжки: 200 x 5 мм
- Перфорированный картон (цвет — белый)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Материал
- Полипропилен (PP)
Tемпературный диапазон
- от -18°C до +90°C
- Температура монтажа: мин. +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.