KMK маркировочные таблички
Маркировочные этикетки KMK представляют собой кабельные стяжки с местом для маркировки для обвязки и маркировки кабелей и защитных рукавов.
Преимущества
- Вкладыши с напечатанным текстом вставляются в этикетоноситель и закрываются пыленепроницаемой крышкой
Области применения
- Маркировка и связывание нескольких кабелей в пучки внутри помещений
- Для диаметров пучка от 10 до 31 мм
Характеристики
- Нанесение надписей: вручную, лазерным способом и струйным принтером
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11
Комплектация
- Ярлыки: 10 листов, содержащие 150 (61742922) или 50 ярлыков (61742926)
- Вкладыши для надписи заказывать отдельно
Состав изделия
- Ширина ремня KMK1: 5 м
- Область связки KMK1: 10–25 мм
- Ширина ремешка KMK3: 10 мм
- Ширина пучка KMK3: 16–31 мм
- Крепежные петли KMK2/KMK4: 5 мм
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета
- Прозрачный
Материал
- Этикетоноситель: безгалогеновый полиэтилен
- Ярлыки: из картона, перфорированные по DIN A4, не содержащие силикона и галогенов
Tемпературный диапазон
- от -40 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.