FLEXIMARK® LA ярлыки
FLEXIMARK® LA Самоклеющиеся ярлыки для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов
LA 16,9-9 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)
Преимущества
- Самоклеящиеся ярлыки из полиэстера для печати на лазерном принтере
- Лучше клеятся благодаря скруглённым уголкам
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
Области применения
- Для маркировки компонентов оборудования, например, распределительных шкафов
Характеристики
- Для склеивания необходимо до 24 часов
Примечание
- Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
- Используйте лоток для ручной подачи бумаги
- Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
Комплектация
- Перфорированные листы DIN A4
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Клей
- Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета
- Белый или желтый
- Доступны в серебрянном цвете
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
- Толщина: 0,05 мм
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +150 °C
- Температура монтажа: мин. +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.