FLEXIMARK® TA ярлыки для маркировки компонентов оборудования
Этикетки TA — самоклеящиеся этикетки для маркировки распределительных шкафов и других компонентов, печать производится термографическим принтером
Образцы ярлыков предоставляются по запросу
Преимущества
- Good UV resistance
- Не стирается и не повреждается, устойчив к воздействию многих масел и хим. реагентов
Области применения
- Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек
Примечание
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)
- Другие размеры и цвет по заказам
Комплектация
- По запросам - маркировка по требованиям клиентов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Клей
- Длительное клеящее действие на базе акрила, адгезионная способность: 15 Н/мм
Поставляемые цвета
- Желтый, белый
- Серебро по запросу
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.