FLEXIMARK® панельные полоски
Панельные полоски FLEXIMARK® обеспечивают простую, быструю и экономичную маркировку компонентов в распределительных шкафах и на других участках, поскольку не нуждаются в отдельном креплении.
Преимущества
- Высокая стойкость к УФ-излучению и химическим веществам
- Возможна печать с помощью функции «Создания модуля» в программе FLEXIMARK®
- Самоклеящиеся на различные поверхности
- Также возможно крепление с помощью манжет для символов FLEXIMARK® PGS
Области применения
- Маркировка электронных компонентов и панелей
Примечание
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Рекомендованная лента: R71 55-360 Harz BK (арт. № 83259604)
Комплектация
- По запросам - маркировка по требованиям клиентов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Клей
- Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета
- Белый
- Желтый
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.