FLEXIMARK® TA панельные полоски из пенопласта

FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

Машиностроение, промышленное оборудованиеВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновВремя на монтажСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеЦветШирина (мм)Метров в ед. упаковкиУпаковка
Полосы панелей
83255355
FLEXIMARK® TA пенопласт 13–20 м SRсеребристый13201
83255356
FLEXIMARK® TA пенопласт 15–20 м SRсеребристый15201
83255357
FLEXIMARK® TA пенопласт 18–20 м SRсеребристый18201
83255358
FLEXIMARK® TA пенопласт 25–20 м SRсеребристый25201
83255359
FLEXIMARK® TA пенопласт 30–20 м SRсеребристый30201
83255360
FLEXIMARK® TA пенопласт 35–20 м SRсеребристый35201
83255361
FLEXIMARK® TA пенопласт 50–20 м SRсеребристый50201
83255362
FLEXIMARK® TA пенопласт 80–20 м SRсеребристый80201
83255363
FLEXIMARK® TA пенопласт 100–20 м SRсеребристый100201

Преимущества

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Самоклеящиеся на различные поверхности
  • Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

  • Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Серебристый
  • Белый в онлайн-каталоге

Материал

  • Полиэстерный пористый материал

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.