FLEXIMARK® TA панельные полоски из пенопласта
FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов
Преимущества
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Самоклеящиеся на различные поверхности
- Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам
Области применения
- Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек
Примечание
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)
Комплектация
- По запросам - маркировка по требованиям клиентов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Клей
- Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета
- Серебристый
- Белый в онлайн-каталоге
Материал
- Полиэстерный пористый материал
Tемпературный диапазон
- от -40 до +90 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.