EPIC® DATA M12X

The M12X data connector transmits data and signals with absolute reliability. Thanks to its vibration-proof design, it is also suitable for use in moving machine parts and the cable chain. It is available as a cable connector, coupling connector or control cabinet feed-through, as well as with insulation displacement or crimp termination.The solid data connectors are now also available with a vibration-proof crimp termination for maximum contact safety.

Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажЭМС

CULUSPROFINET

Артикул ОбозначениеМин. наружный диаметр, ммМакс. наружный диаметр, ммМакс. диаметр жил по изоляцииAWG одножильныйAWG 7-жильныйAWG 19-жильный
44429476
EPIC® DATA M12X8MSC5,58,5-28-2628-2628-26
Прямой штекер M12, X-кодировка
381166928
EPIC DATA-IE-AX-M12X-6A-67-FC5,591,624-2127-22-
Прямое гнездоM12, X-кодировка
381166927
EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC5,591,624-2127-22-
Прямой штекер M12, X-кодировка
21700602
ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22-
Прямое гнездо M12, X-кодировка, для монтажа на стенке оборудования
21700622
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22-

Характеристики

  • Stability thanks to die-cast zinc metal housing.
  • Easy cable connection thanks to crimping or insulation displacement technology.
  • The connector's integrated vibration protection makes it resistant to shocks and vibrations.
  • UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
  • When connected, protection class IP 67 can be achieved.

Norm references / Approvals

  • For use with fine and ultra-fine wire conductors of classes 5 and 6.
  • Can be used universally on machine interfaces for many applications in data and signal transmission.
  • For highly flexible, continuously flexing use in moving machine parts and in the cable chain.
  • Also suitable for EtherCAT, EtherNET/IP and 4-pair PROFINET applications.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -40°C до +85°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.