ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

Кабель для PROFINET-совместимой проводки в распределительных шкафах

Соединительный кабель, категория 6A, класс EA — для PROFINET-применений в распределительных шкафах

На основе 2170934

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажМесто для монтажа

CULUSPROFINETEtherNetIP

Артикул ОбозначениеДлина, мВес меди, кг/1000 шт.
2170570
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,250,25-
2170571
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,50,5-
2170572
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,01-
2170573
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,51,5-
2170574
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0256
2170575
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,52,5-
2170576
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,03-
2170577
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,04-
2170578
ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,05-

Преимущества

  • Plug & Play

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
  • Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51
  • Кабели с оболочкой AWM Style 21576, 80°C 1000 В согласно UL 758

Конструкция

  • Многопроволочная жила, 4x2x AWG26/7
  • Парная скрутка жил обеспечивает бесперебойную работу без помех (устранение взаимосвязи)
  • S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги
  • Наружная оболочка из безгалогеновой
    полиуретановой смеси
  • Наружний диаметр: 6.4 мм
  • Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 х D
  • Подвижное применение: 8 x D

Класс защиты

  • IP20

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.