EPIC® DATA CCR FA
Цилиндрический штекерный соединитель
Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit
Монтаж, не требующий применения инструментов
Характеристики
- Штекерный соединитель для монтажа на местах кабелей передачи данных до Cat.7A
- Компактный, цилиндрический
- Подходит для передачи данных со скоростью 10 гигабит/с Ethernet
- For communication between SIEMENS® SINAMICS control units (PLC) of servo drive systems.
- Прочный, стойкий к вибрациям
- Корпус: цинковое литье, серый цвет
Norm references / Approvals
- Соответствие классу FA до 1000 МГц применительно к кабелям Cat.7A
- Кат. 7A согл. ISO/IEC 11801
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
Класс защиты
- IP 67
Температура окружающей среды (рабочая)
- штекер/гнездо: -40°C до +85°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.