Штекер RJ45 CAT.5e FM45
Готовый штекер с экранированием предназначен для использования в промышленном оборудовании и подходит для однопроволочных проводов и жил. Он устойчив к вибрации.
Характеристики
- Экранированные типы
- Подходит для сеч. AWG23–26, возможно AWG22
- IDC/контакт методом протыкания изоляции согласно 60352-4
- Подходит для одно- и многопроволочной жилы
- Подходит для применения в промышленной среде
Классификация
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Класс защиты
- IP 20
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -20°C до +70°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
