Штекерный разъем RJ45 CAT.5e Hirose TM11
Устанавливаемый в полевых условиях соединитель RJ45, поддерживающий скорость передачи данных 100 Гбит/с; пригоден для использования в офисных и промышленных зданиях, Hirose TM11
Характеристики
- Подходит для многопроволочных проводов (AWG24-27)
- Вид соединения: обжатие
- Изоляция жил: ок. 0,9—1,0 мм
- Макс. наружный диаметр кабеля: 5,8 мм
- Защита от перегибов: бежевый
- Состав комплекта: Штекер RJ, защита от перегибов и вводная панель
- Экранированные типы
Классификация
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
- Hirose – зарегистрированная торговая марка HIROSE ELECTRIC Group
- По запросам - другие цвета.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.