UNITRONIC® LAN OUTDOOR
Кабель Ethernet категории 7, класс F, допуск до 1000 МГц, подходит для наружной прокладки
Кабель для передачи данных, категория 7, класс F, подходит для наружного использования
Преимущества
- Кабели LAN для структурированных кабельных систем по EN50173 и ISO/IEC 11801
- Подходит для применения вне помещений
- Стойкие к УФ-излучению
Области применения
- Для применения вне помещений
- Длина кабелей для горизонтальной подсистемы в зданиях не должна превышать 100 м (90 м в кабельном канале + 10 м на рабочем месте) в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801 и EN 50173
Характеристики
- Передача цифровых и аналоговых сигналов
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
- Совместимый сверху вниз
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Кабели LAN CAT.7 фирмы Lapp Kabel для «структурированных кабельных систем» отвечают требованиям стандартов EIA/TIA-568 и TSB36, а также ISO/IEC 11801 и EN 50173 (Class F - перманентный канал).
Конструкция
- Однопроволочная жила 4x2xAWG23/1
- Изоляция жил: PE
- S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги
- Оболочка: Полиэтилен, черный (L)PE с алюминиевой оплеткой
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 4 х D
- При монтаже: 8 x наружных диаметров
Волновое сопротивление
- 100 Ω ± 15%
Tемпературный диапазон
- При монтаже: -10°C до +50°C
- Неподвижное применение: от -30 до +70 °C
- Упаковка: барабан
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.