Информационный соединитель LSA+
С помощью соединителя для передачи данных можно удлинить или несколько раз соединить смонтированный кабель без монтажа целого сегмента кабеля.
Характеристики
- С помощью специального соединителя имеется возможность удлинить кабели или соединить кабели,
вышедшие из строя, нет необходимости
заменять кабели во всём сегменте - Ввод для кабеля 7,5 мм
- Защита от растягивающих нагрузок с винтами
- Клеящиеся полоски для крепления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.