UNITRONIC® LAN FLEX

Кабели для передачи данных, предназначенные для применения в качестве соединительных кабелей

LAN-кабель отличается высокой гибкостью и может без труда монтироваться в условиях ограниченного пространства. Кабель предназначен для подключения в распределительных шкафах.

Только для патч-кабелей (макс. 60 м)

Без галогеновЭМС

Артикул ОбозначениеКол-во пар и сечение жил в AWGНаружный диаметр в ммВес меди кг/кмВес, кг/км
ПВХ, типы
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG 26/75.61328
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG 26/76.02236
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX4 x 2 x AWG 26/76.52239
Безгалогеновые типы
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG 26/75.61328
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG 26/76.02236
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex4 x 2 x AWG26/76.22140

Преимущества

  • Для прямого соединения двух электричес-
    ких компонентов
  • Простое применение

Области применения

  • Для применения внутри помещений
  • LAN-соединения
  • Разводка в распределительных электрошкафах

Характеристики

  • Особо гибкие, простой монтаж при ограниченном пространстве
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2
    2170139: Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2 и IEC 60332-3-24

Конструкция

  • F/UTP: общий экран из алюминиевой фольги
  • SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
  • S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги
  • Наружная оболочка их ПВХ-пластиката или безгалогеновой композиции LSZH, цвет серый (RAL 7035)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 х D
  • При монтаже: 8 x наружных диаметров

Среднее волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -20 до +60 °C
  • Подвижный монтаж: от 0 до +50 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.