EPIC® DATA RJ45

Промышленный штекер Ethernet для монтажа на объекте, RJ45, прямое и угловое исполнение, IP20, подходит для скорости передачи данных до 10 Гбит/с, менеджер жил с цветовой маркировкой PROFINET или TIA

  • Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
  • Цветовая маркировка, облегчающая монтаж
  • Монтаж, не требующий применения инструментов

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеБольшой диапазон размеров резьбыМеханическая стойкостьВремя на монтажЭМС

CULUSPROFINETEtherNetIP

Артикул КонструкцияОбозначениеМин. наружный диаметр, ммМакс. наружный диаметр, ммМин. диаметр жилы, ммМакс. диаметр жил по изоляцииAWG одножильныйAWG 7-жильныйAWG 19-жильный
Cat.8.1
381166931
Прямой, завинчиваемыйCat.8.15,51011,624-2227-22-
Cat.8.1
381166930
Прямой, завинчиваемыйCat.8.15,5100,851,126-2427-24-
Цветовая маркировка PROFINET (2-парная)
21700605
Прямой, с защелкойED-IE-AX-5-PN-20-FC5911,624 - 2227 - 2222*
21700651
Прямой, завинчиваемыйED-IE-AXS-5-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
21700638
Угловой, резьбовое соединениеED-IE-90-6A-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
Цветовая маркировка EIA/TIA 568A
21700600
Прямой, с защелкойED-IE-AX-6A-A-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700652
Прямой, завинчиваемыйED-IE-AXS-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700636
Угловой, резьбовое соединениеED-IE-90-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
Цветовая маркировка EIA/TIA 568B
21700601
Прямой, с защелкойED-IE-AX-6A-B-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700653
Прямой, завинчиваемыйED-IE-AXS-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700637
Угловой, резьбовое соединениеED-IE-90-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
Цветовая маркировка EIA/TIA 568A для уменьшенных сечений жил
21700615
Прямой, с защелкойED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700654
Прямой, завинчиваемыйED-IE-AXS-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700639
Угловой, резьбовое соединениеED-IE-90-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
Цветовая маркировка EIA/TIA 568B для уменьшенных сечений жил
21700616
Прямой, с защелкойED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700655
Прямой, завинчиваемый-5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700640
Угловой, резьбовое соединениеED-IE-90-6A-B-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*

Характеристики

  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
  • UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
  • Easy cable connection thanks to insulation displacement technology.
  • Подходит для 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T / 10GBASE-T
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
  • Stability thanks to die-cast zinc metal housing.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
  • Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51
  • Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
  • Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
  • Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001121
  • Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель

Класс защиты

  • IP 20

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -40°C до +85°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • * Для 19-жильных кабелей требуется разрешение компании U.I. Lapp GmbH
  • Допущенные кабели: 2170289 и 2170489 ETHERLINE®, кат. 5e FD; CE217489 ETHERLINE® кат. 5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® кат. 6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5