UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD
Провода INTERBUS для разного применения
Кабель дальней связи + монтажный магистральный кабель дальней связи. Полиуретановая наружная оболочка, безгалогенный, пламезамедляющий, идентификационный код жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -30 до +80 °C
Преимущества
- В зависимости от исполнения:неподвижная прокладкавысокогибкое применение,наружная прокладка и прокладка в земле
Области применения
- Кабель для прокладки/установки
Характеристики
- UNITRONIC®BUS IBS
неподвижная прокладка
UNITRONIC®
BUS IBS Combi
с подачей энергии
UNITRONIC®
BUS IBS A
с сертификатом UL - UNITRONIC® BUS Yv
прокладка снаружи и в земле
UNITRONIC®
BUS Yv Combi
с подачей энергии - UNITRONIC® BUS IBS FD P
особо гибкое применение
UNITRONIC®
BUS IBS FD P Combi
с подачей энергии
UNITRONIC®
BUS IBS FD P Combi A
с сертификацией UL
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Подробнее — см. техпаспорт
- По DIN EN 61158
Конструкция
- См. техпаспорт
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В
Сопротивление жилы
- см. в техническом паспорте
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 8 х D
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
Волновое сопротивление
- 100 Ом
Tемпературный диапазон
- UNITRONIC® BUS IBS
Неподвижная прокладка: от -30 °C до +80 °C
Подвижный монтаж: от -5 °C до +70 °C
UNITRONIC®
BUS IBS FD P
Подвижная прокладка: от -40 °C до +80 °C
Подвижный монтаж: от -30 °C до +70 °C - UNITRONIC® BUS IBS Yv
Неподвижная прокладка: от -40 °C до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- INTERBUS – зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.