SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции
Инструмент для разборки и удаления изоляции с жил и кабелей датчиков, также пригоден для работы с наружными полиуретановыми оболочками, изготовлен в Германии
Преимущества
- Специально для разделки кабелей для датчиков
- Новейшая форма лезвий позволяет точно удалять оболочку с кабелей из ПВХ-пластиката или полиуретана без повреждений жил и экрана
- Полностью автоматическая регулировка на различные диаметры кабелей
- Ввод кабеля через отверстие внутри ручки - для удаления оболочки любой длины
- Удобный, легкий и простой в использовании инструмент
Области применения
- Кабели в оболочке из полиуретана для интерфейса датчик/ исполнительный механизм
- Особогибкие кабели в оболочке из термопластичного эластомера
- Кабели в полиуретановой оболочке (PUR)
- Кабели в оболочке из полиуретана/пвх-пластиката (PUR/PVC)
- Кабели экранированные, неэкранированные с многопроволочной медной жилой
Характеристики
- Сменные лезвия — долговечные и эффективные
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
Диаметр
- Sensor Mini: For outer diameter:
3,2-4,4 mm
Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm
Длина
- Габариты (ДxВxШ): 16,6x2,8x10,2 мм
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.