EPIC® DATA PB CCR
Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN
Цилиндрический экранирвоанный кабельный соединитель для монтажа на местах в промышленной сети
Преимущества
- Экономия вермени при сборке благодаря IDC
- Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°
Области применения
- Для расширения существующих кабельных систем
- Ремонтный набор для повреждённых кабелей
Характеристики
- 5-конт. кабельный переходник, круглый
- Экранированные типы
Материал
- Материал контактов: CuZn Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем
Класс защиты
- IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -40°C до +85°C
Номинальный ток, A
- 4 A
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.