UNITRONIC® BUS PB
PROFIBUS кабели для неподвижной прокладки
Различные кабели шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP. Например, доступны быстроразъемные и безгалогенные версии.
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- A = Advanced, сертификация по UL/CSA
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
Области применения
- Для неподвижного применения
макс. защита от электромагнитных полей - В помещениях с сухой или влажной средой
- Кабели с артикулами 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 являются стойкими к УФ- лучам
Характеристики
- Эти Bus-кабели могут использоваться как для РROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, так и для FIP.
- Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
93,75 Кбит/с = 1200 м
187,5 Кбит/с = 1000 м
500 Кбит/с = 400 м
1,5 Mбит/с = 200 м
12,0 Mбит/с = 100 м
Norm references / Approvals
- В соответствии с DIN 19245 и EN 50170, например, для SIEMENS SIMATIC NET, также для FIP (Factory Instrumentation Protocol)
- Тип сертификации по UL смотри внизу
Конструкция
- FC: Конструкция кабеля Fast Connect
- P: полиуретан
H: без галогенов - ПЭ: ПЭ, внешняя оболочка, черный
- 7-W: 7-проволочные, напр. для применений,
где может возникнуть вибрация - COMBI: комбинированные кабели
жилы питания и передачи данных
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 30 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В
Сопротивление жилы
- (петля): макс. 186 Ом/км
см. техпаспорт
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: см. техпаспорт
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
Волновое сопротивление
- 150 ± 15 Ом
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SIMATIC NET® – зарегистрированная торговая марка фирмы Siemens AG
- Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.