UNITRONIC® BUS CAN FD P
Кабели шины CAN для высокоуниверсального применения с сертификатом UL/SCA
Для систем связи на базе CAN-шины, таких как CANopen Безгалогенный, пламезамедляющий по IEC 60332-1-2, температурный диапазон от -40 до +80 °C
Области применения
- Для особо гибкого применения
Характеристики
- Без галогенов
- Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при
длине кабеля 40 м - С увеличением длины необходимо использовать кабели с большим сечением жил
- Для длины сегмента, сечения жил и скоростей передачи даны в стандарте ISO 11898 рекомендации
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- По международным стандартам ISO 11898
- UL/CSA тип CMX (UL 444)
Конструкция
- Гибкие медные жилы
- Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
- Медная экранирующая оплётка
- Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
- Стойкие к УФ-лучам (со временем возможно изменение цвета)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 40 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- 250 В (не для силовых цепей)
Сопротивление жилы
- (Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 Ом/км
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
Волновое сопротивление
- 120 Oм
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -30 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.