UNITRONIC® BUS CAN TRAY
Провод шины CAN с разрешением PLTC-ER для открытого монтажа между кабельными платформами и промышленным оборудованием
Разрешение PLTC-ER для неограниченной открытой прокладки в кабельном лотке по NEC Устойчивость к УФ-излучению, маслостойкость, пламезамедление Температурный диапазон от -40 до +80 °C
CAN = Controller Area Network
Преимущества
- PLTC-ER одобрение для открытой прокладки между кабельным каналом и промышленным оборудованием в соотв. с NEC 725.154 (D)
- Дополнительная защита проводов при прокладке не требуется
Области применения
- Неподвижное применение
Характеристики
- Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при
длине кабеля 40 м - Для длины сегмента, сечения жил и скоростей передачи даны в стандарте ISO 11898 рекомендации
- Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
- Маслостойкие по UL, OIL RES I
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
Тест на вертикальную воспламеняемость UL
Norm references / Approvals
- По международным стандартам ISO 11898
- c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER в соотв. с to UL 13
Конструкция
- 7-ми проволочные медные жилы
- Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
- Внутренняя оболочка: ПВХ
- Медная экранирующая оплётка
- Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 40 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В - Номинальное напряжение: 600 В (UL)
Сопротивление жилы
- (петля): макс. 110,8 Ом/км
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 8 х D
- Подвижное применение: 15 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
Волновое сопротивление
- 120 Oм
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -10 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.