JE-LiYCY...BD EB
Экранированные кабели передачи данных для электронной промышленности
JE-LiYCY...BD EB — монтажный кабель для промышленной электроники, VDE 0815, оболочка из ПВХ, пары, экранированный, проводка Maxi TERMI-POINT®, синий, искробезопасные цепи
Оболочка голубого цвета: Тип взрывозащиты -i- востребован там, где имеется опасность взрыва
Преимущества
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Области применения
- Соединительные кабели для электроники, для систем измерения, управления, регулирования и сигнализации
- Кроме того, эти кабели могут применяться для передачи импульсов и данных
- Соединительные кабели марки JE-LiYCY...BD отличаются высокой надежностью при подключении переговорных устройств, например домофонов и устройств вызова
- Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
под/поверх штукатурки
Характеристики
- 2-парные кабели скручены звездной четверочной скруткой (2x2x0,5)
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- JE-LiYCY...BDEB: Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасность) в соотв.с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип JE-LiYCY...BD
Конструкция
- 7-ми проволочные медные жилы
- Изоляция жил из ПВХ- пластиката
- 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
- Общая скрутка пучков,
обмотка пленкой,
экран в виде оплетки из медных луженых проволок - Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
Цвет: голубой (RAL 5015)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
- Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель
Маркировка жил
- В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10
Рабочая емкость
- макс. 100 нФ/км
Емкостная связь
- прим. 200 пФ/100 м
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Многожильный, 7 x 0,3 мм
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 15 х D
- Неподвижное применение: 5 х D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1000 В
- Жила/экран: 2000 В
Сопротивление шлейфа
- макс. 78,4 Oм/км
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
- Неподвижное применение: от -30 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.