UNITRONIC® SENSOR магистральный кабель
Экономичная проводка для S/A-боксов со съемным соединителем магистрального кабеля. Безгалогенная наружная оболочка, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях. Возможно индивидуальное конфекционирование.
Возможно индивидуальное конфекционирование
Преимущества
- Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A коробок с разъёмом для магитсрального кабеля
- Многостороннего применения для монтажа датчик/исполнительный механизм
Области применения
- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность
Характеристики
- Жилы силовые:
3x0,75 мм² и 3x1,0 мм² - Жилы сигнальные:
4x0,34 мм², 8x0,5 мм², 16x0,5 мм² - Для применения в буксируемых кабельных цепях
- Без галогенов по VDE 0472-815
- Не распространяет горение в соответствии с UL 1581 FT-2
Norm references / Approvals
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Конструкция
- Жилы из тонких медных проволок
- Диаметр одной проволоки:
0,34 мм2 = (43 x 0,10 мм)
0,5 мм2 = (19 x 0,18 мм)
0,75 мм2 = (21 x 0,205 мм)
1,0 мм² = (55 x 0,15 мм) - Изоляция жил: PP
- Наружная оболочка: PUR, чёрная
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
Конструкция жилы
- Из тонких медных проволок
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 10 x D
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -5 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Упаковка: бухты 100 м
- Кабели изготавливаются
- По запросам -другие варианты комбинированных кабелей.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте