Распределительный бокс с гнёздами M12

S/A бокс с М12 гнёздами и для подключения магистрального кабеля М23

Пассивная распределительная коробка с гнездами M12 и неподвижно установленным магистральным кабелем в полностью герметичном корпусе для структурированный кабельных систем датчиков и актуаторов

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажМесто для монтажаДля буксируемых кабельных цепейВодонепроницаемые

cRUus

Артикул ОбозначениеДлина, мКол-во гнёздИндикация состояния
S/A бокс с простой разводкой контактов
С подкл. магистрального кабеля
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR54нет
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR104нет
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR58нет
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR108нет
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR54со светодиодами LED
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR104со светодиодами LED
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR56со светодиодами LED
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR58со светодиодами LED
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR108со светодиодами LED
Для монтажа на местах
22260005
AB-B4-M12-4-C-4нет
22260007
AB-B8-M12-8-C-8нет
22260001
AB-B4-M12L-4-C-4со светодиодами LED
22260003
AB-B8-M12L-8-C-8со светодиодами LED
M23 оединение
22260618
AB-B6-6-L-M23-6со светодиодами LED
Double-occupied boxes
С подкл. магистрального кабеля
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR54нет
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR104нет
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR58нет
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR108нет
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR54со светодиодами LED
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR104со светодиодами LED
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR58со светодиодами LED
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR108со светодиодами LED
Для монтажа на местах
22260006
AB-B4-M12-8-C-4нет
22260008
AB-B8-M12-16-C-8нет
22260002
AB-B4-M12L-8-C-4со светодиодами LED
22260004
AB-B8-M12L-16-C-8со светодиодами LED

Преимущества

  • Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
  • Вместо отдельных проводов прокладывается
    магистральный кабель управления
  • Гибридный кабель для передачи данных и тока

Характеристики

  • С подключенным магистральным кабелем, для подключения или с гнездом M23
  • S/A Box с простой или дублированной разводкой контактов
  • Быстрозамковая система M12, дополнительная диагностика с помощью LED (PNP)
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • E-File №: E75770

Конструкция

  • Изоляция жил: ПВХ
  • Наружная оболочка: PUR, чёрная

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Class-Description: Пассивный sensor-actuator интерфейс

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002585
  • Описание класса ETIM 6.0: Пассивный распределитель и датчика и исполнительного элемента

Класс защиты

  • IP65/IP67 (M23 соединение)
  • IP65/IP67/IP69

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25°C до +75°C (M23 соединение)
    от -30°C до +90°C
  • Неподвижное применение: -40°C до +90°C
    Подвижное применение: -5 °C до +80 °C

Токовая нагрузка каждого пути, макс.

  • 2 A

Токовая нагрузка на каждое гнездо

  • 4 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
  • Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.