EPIC® POWER M12 60В соединитель для монтажа на стенку оборудования

Штекеры M12 POWER для монтажа на переднюю стенку оборудования

Силовой штекер M12 для монтажа на передней стенке оборудования, 60 В/12 A с винтовым соединением или подсоединённым монтажным проводом из ПВХ: 0,2 м

Штекер большой мощности (60 В пост. напр./ 12 А)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМеханическая стойкостьВремя на монтажМесто для монтажа

cRUus

Артикул ОбозначениеКонструкцияКол-во контактовНоминальное напряжение, ВКоличество
Штыревые соединители утопленного типа EPIC® POWER M12 60V
Винтовое соединение
22262014
AB-C4-M12MST-M20-POрезьба М204601
С одиночными жилами в оболочке из ПВХ
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2резьба М164601
Гнездовые соединители утопленного типа EPIC® POWER M12 60V
Винтовое соединение
22262015
AB-C4-M12FST-M20-POрезьба М204601
С одиночными жилами в оболочке из ПВХ
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2резьба М164601

Преимущества

  • Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты
  • Компактная и стандартная конструкция M12 экономит место для монтажа и расходы
  • Небольшое падение напряжения
  • Надёжное и безошибочное соединение благодаря поверхности сочленения М12 с Т-кодировкой

Области применения

  • Питание для маломощных устройств
  • Производство инструментов
  • Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования

Характеристики

  • Фланцевый штекерный соединитель M16, монтаж в передней стенке с предварительно подготовленными жилами
  • Встраиваемый штекерный соединитель M20, монтаж в передней стенке с винтовым соединением
  • Количество сочленений: > 100

Norm references / Approvals

  • UL File № E249137

Конструкция

  • Однопроволочные отводы с изоляцией из ПВХ, длина = 0,2 м (4 x AWG16)
  • 4-конт.: коричневый (1), белый (2), голубой (3), чёрный (4)
  • Высококачественные позолочёные контакты
  • Для винтовых контактов: 0,75-1,5 мм² (AWG 18 - AWG 16)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061
  • Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный соединитель для датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: Au (золото)

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка

  • T - Power

Номинальный ток, A

  • 12 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • контргайки M16 или M20 не входят в комплект поставки