Koaксиальные кабели RG
Фиксированная установка и условно гибкое использование в сухих или влажных закрытых помещениях и вне закрытых помещений Температурный диапазон от -55 до +250 °C
Преимущества
- Коаксиальные кабели предназначены для передачи сигналов широкой полосы частот без искажений и с низким затуханием.
- Высокочастотные
Области применения
- Как для неподвижной прокладки, прокладки с ограниченной подвижностью в помещениях с сухой или влажной средой, так и для неподвижной прокладки вне помещений
- Для радио и компьютерных систем, также для высокочастотной техники и электроники
Характеристики
- Не поддерживают горение
Конструкция
- Коаксиальные кабели благодаря своей конструкции наименее восприимчивы к внешним воздействующим помехам.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Class-Description: коаксиальный кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000019
- Описание класса ETIM 6.0: Коаксиальный кабель
Диэлектрическая постоянная
- - полиэтилен (PE) 2,3
вспененный полиэтилен
(PE-ho) 1,5
политетрафторэтилен
(PTFE) 2,1
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 6 x D
Предписания и разрешения
- Аналогичны стандарту MIL-DTL17 H
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: наружная оболочка из полиэтилена (PE): от -40 до +80 °C
- Неподвижное применение: наружная оболочка из ПВХ: от -40 до +80 °C Неподвижное применение: полимеры на основе фтора: от -55 до +250 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.