Мульти коаксиальные кабели RG 59 B/U
Экономия расходов на монтаж Двойной кабель с наружной оболочкой из ПВХ Температурный диапазон от -40 до +80 °C
Преимущества
- Применение Мульти коаксиальных кабелей RG 59 B/U в качестве соединительного кабеля для монитора обеспечивает экономию отдельных кабелей при параллельном монтаже на большие расстояния.
- Экономичный монтаж и лучшая механическая защита, чем у отдельных кабелей.
Характеристики
- Мультикоаксиальный кабель имеет преимущество при прокладке в сравнении с отдельными коаксиальными кабелями
Конструкция
- 2 x отдельных коаксиальных кабеля, марка RG 59 B/U
- Сдвоенный провод
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
- Цвет: Чёрный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Class-Description: коаксиальный кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000019
- Описание класса ETIM 6.0: Коаксиальный кабель
На основе стандарта
- Аналогичны стандарту MIL, MIL-DTL17 H
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 15 х D
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
