UNITRONIC® BUS SAFETY
Проводы SafetyBUS для последовательной передачи данных, ориентированных на безопасность
Для систем, основанных на шине CAN, например SafetyBUS. Цветовая кодировка по DIN 47100. Безгалогенная наружная оболочка, пламезамедляющий. Температурный диапазон от -40 до +80 °C
Преимущества
- Для последовательной надёжной передачи данных
Области применения
- UNITRONIC®BUS SAEFTY — неподвижная прокладка UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P — сверхгибкое применение
- Для таких систем, как Safety BUS p®, построенных на основе хорошо известной технологии CAN
Характеристики
- Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
- 500 kbit/s = max.100 m
- 250 кбит/с = макс. 250 м
- 125 кбит/с = макс. 500 м
- 50 кбит/с = макс. 1000 м
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
Конструкция
- Неизолированные витые медные провода
- Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
- Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
- Наружная оболочка: безгалогеновая огнестойкая композиция
- Цвет внешней оболочки: желтый
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Сертификаты соответствия
- Типы кабелей UNITRONIC® BUS SAFETY FC:
AWM Style 2464 (80°C 300V)
Рабочая емкость
- (800 Гц): макс. 45 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей) 250 В
Сопротивление жилы
- (Сопротивление шлейфа): мак. 52 Ом/км
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижная прокладка: 5-кратный наружный диаметр
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 3000 В
Жила/жила: 1500 В (вариант FD)
Волновое сопротивление
- 120 Oм
Tемпературный диапазон
- UNITRONIC BUS SAFETY:Неподвижная прокладка: с -30 по +80 °CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Неподвижная прокладка: от -40 до +80 °C подвижный монтаж: с -30 до + 80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- SafetyBUS p® – зарегистрированная торговая марка фирмы Pilz GmbH & Co
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.