FC STRIP Инструмент для удаления изоляции
Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect, используется для одновременного удаления медной экранирующей оплетки и наружной оболочки для экономии времени.
Преимущества
- Инструмент для удаления изоляции, удаление медного экрана и оболочки за одну операцию
- Предотвращает повреждения
- Регулировочные винты позволяют настраивать инструмент на все кабели с конструкцией Fast Connect
Области применения
- Двухступенчатый инструмент для кабелей Fast Connect c внешним диаметром 2,5 - 8,0 мм
- Другие кассеты с ножами по запросу
Характеристики
- Заданная длина снимаемой изоляции для медной экранирующей оплетки 6,5 мм (зазор между лезвиями)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.