A-2YF(L)2Y...ST III BD Кабель для наружной прокладки
A-2YF(L)2Y...ST III BD — телекоммуникационный кабель для применения вне закрытых помещений, VDE 0816, водонепроницаемый в поперечном и продольном направлениях, для непосредственной/защищенной укладки в грунт
Области применения
- Кабели для телекоммуникационных систем и систем обработки данных
- Кабели для прокладки в земле, в трубах, но не в пожароопасных средах
Характеристики
- Цвет наружной оболочки: черный (RAL 9005)
- Стойкость к УФ-лучам и поперечная водонепроницаемость
- Типы A-2YF(L)2Y...ST III BD с гидрофобным заполнением стойкие дополнительно и к продольной водонепроницаемости.
Norm references / Approvals
- В соответствии с нормами DIN VDE 0816
Конструкция
- Конструкция аналогична кабелям A-2Y(L)2Y, но с гидрофобным заполнением, двухслойная оболочка: алюмополиэтиленовая лента и полиэтиленовая оболочка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
- Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель
Маркировка жил
- В соответствии с VDE 0816,
см. Приложение T10
Рабочая емкость
- При 800 Гц: макс. 52 нФ/км
Емкостная связь
- K1: 98 % <400 пФ/300 м
- K9-12: 98 % < 100 пФ/300 м
Сечение жилы в
- жила 0,6 мм: 0,28 мм²
- жила 0,8 мм: 0,5 мм²
Затухание
- При 800 Гц 0,6 мм: прим. 1,0 дБ/км
- При 800 Гц 0,8 мм: прим. 0,8 дБ/км
Минимальный радиус изгиба
- 10 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 500 В
- Жила/экран: 2000 В
Сопротивление шлейфа
- 0,6 мм: 130 Ом/км
- 0,8 мм: 73,2 Ом/км
Tемпературный диапазон
- При монтаже: от -20 до +50 °C
После монтажа: ≤ +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
