SILVYN® HIPROJACKET
Пожаробезопасный защитный рукав для кабеля, защищающий кабель от пламени и капель жидкого металла с температурой до +1640 °C
SILVYN® HIPROJACKET — пожаробезопасный защитный рукав для кабеля, защищающий кабель от пламени и капель жидкого металла с температурой до +1640 °C
- Высокая защита от экстремального теплового воздействия
- Hazard Level: HL 3
Преимущества
- Термостойкие
- Гибкие
- Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%
- При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67
Области применения
- Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности
- Производство стали
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
- Машиностроение
- Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам
Конструкция
- Нити из стекловолокна
- Силиконовая оболочка с содержанием оксида железа
Примечание
- В связи с процессом производства при обработке силикона могут возникать небольшие воздушные пузырьки и отверстия во внешней оболочке, но они не ухудшают свойств продукта.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254
- Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля
Сертификаты соответствия
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2
По запросу
- 30 м ед. упаковки
Поставляемые цвета
- Красный
Материал
- Стеклонити и оболочка из силикона с примесью оксида железа LOI 39,2
Класс защиты
- IP 54 в комбинации с SILVYN® HIPROJACKET AMG
- IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE
Tемпературный диапазон
- -55°C до +260 °C постоянная темп.
- +800 °C в течение прибл. 20 мин (контакт с открытым пламенем)
+800 °C в течение прибл. 20 мин (теплота излучения)
+1640 °C в течение прибл. 15—30 с (контакт с жидким металлом)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.