Вкручиваемый набор SILVYN® HIPROJACKET
Вкручиваемый набор SILVYN® HIPROJACKET для применения с резьбовыми соединениями SILVYN® COMPACT
Для применения с резьбовыми соединениями SILVYN® COMPACT
Преимущества
- Комбинация резьбового соединения SILVYN® COMPACT с защитным шлангом для проводов SILVYN® HIPROJACKET
Характеристики
- Стойкий к коррозии
- Термостойкие
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Класс защиты
- IP 54 в сочетании с резьбовым соединением SILVYN® COMPACT
Tемпературный диапазон
- от -55 до +260 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.